Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OptiLine 45
Изображение ISM10104P Schneider Electric

ISM10104P

Green premium brand logo
Изображение ISM10104P Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Шинопровод
    product type
    Концевой стопор
    colour
    Белоснежный (RAL 9003)
    quantity package 1 / unit
    Комплект из 2 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    размер шинопровода
    75 x 55 mm
    режим фиксации
    Винт
    Устанавливается защелкиванием
    product material
    PC/ABS
    Ширина
    21 мм
    Высота
    79 мм
    Ширина
    56 мм
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    Степень защиты IP
    IP40
    Степень защиты IK
    IK07
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OptiLine & Altira with KNX - Side-earthed - Multifix_Modulo (Версия 3.2)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Версия 2.0)
    Дата 02.09.10
    Размер 176.1 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.