Виділіть зображення, щоб збільшити
Відео: 1
КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 10А 2+0
K10B002QCH
Патронний плавкий запобіжник для захисту від коротких замикань 10А
Гнучка модульна конструкція
Простота і швидкість монтажу
Широкий діапазон робочих температур від -20°C до 55°C
Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO2.
Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.
Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.
Забезпечення комфорту
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS