Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony K
Изображение K1B1002HL Schneider Electric

K1B1002HL

Изображение K1B1002HL Schneider Electric
K1B1002HL

контактный блок

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    262,72 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony K
    Тип продукта или компонента
    Корпус кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    состав субблока
    Блоки контактов + крепежная панель
    функция кулачкового переключателя
    Выключатель
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    Описание полюсов
    2P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 90°
    Место монтажа
    Передний
    режим фиксации
    С несколькими способами крепления
    материал окантовки
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    угол переключения
    90 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    10500 Вт AC-21, 500 - 660 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1100 Вт AC-3, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-23A, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4800 Вт AC-21, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    600 Вт AC-3, 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    8300 Вт AC-21, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    1,8 А в 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2,8 А в 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2,8 А в 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3,3 А в 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3,8 А в 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4,6 А в 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4,8 А в 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5,6 А в 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1 А в 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    2 А в 400 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А в 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    maximum operating rate
    2,5 цикл/м AC-21
    2,5 цикл/м AC-23
    2,5 цикл/м AC-3
    8,333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    16 А картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, зажимная способность: 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, зажимная способность: 1 x 2,5 мм²
    Механическая износостойкость
    1000000 циклы
    Вес
    0,121 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-3 для силовая цепь
    EN 60947-5-1 для цепь управления
    IEC 60947-3 для силовая цепь
    IEC 60947-5-1 для цепь управления
    CENELEC EN 50013
    сертификация
    CSA 240 В 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 В 0,33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    CSA 240 В 1 лс 1 фаза
    UL 240 В 1 лс 3 фазы
    Защитное исполнение
    TC
    Рабочая температура
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10…150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, multi-fixing, bodies (contact blocks + fixing plate) (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 10.04.19
    Размер 1.1 MB
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 21.09.07
    Размер 30.7 KB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 01.07.15
    Размер 744 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 19.04.16
    Размер 408.9 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.