Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony K
Изображение K1C003NZ2 Schneider Electric

K1C003NZ2

Изображение K1C003NZ2 Schneider Electric
K1C003NZ2

cam stepping switch - 1-pole - 60 ° - 12 A - front mounting - red handle

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 491,72 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony K
    Тип продукта или компонента
    Комплект кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    режим фиксации
    6 винтов Ø 5,2 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 55 x 100 mm
    тип рукоятки
    Красный ручка
    Блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    С
    представление условных обозначений
    С металлик экспликация, 1 - 2 - 3 черный маркировка
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    обратный
    Без
    положение ОТКЛ.
    Без положения "откл."
    Описание полюсов
    1P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 60° - 120°
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 529
    IP40 в соответствии с NF C 20-010
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    3
    угол переключения
    60 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    10500 Вт AC-21, 500...660 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1100 Вт AC-3, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-23A, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3, 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4800 Вт AC-21, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    600 Вт AC-3, 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 60947-3
    8300 Вт AC-21, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    1 А в 500 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    2 А в 400 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    3 А в 230 В AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    1,8 А в 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2,8 А в 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2,8 А в 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    3,3 А в 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    3,8 А в 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4,6 А в 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4,8 А в 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    5,6 А в 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    maximum operating rate
    8333 цикл/м AC-15
    2,5 цикл/м AC-21
    2,5 цикл/м AC-23
    2,5 цикл/м AC-3
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    16 А картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, зажимная способность: 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, зажимная способность: 1 x 2,5 мм²
    Механическая износостойкость
    1000000 циклы
    общая ширина CAD
    55 мм
    общая высота CAD
    100 мм
    общая высота CAD
    63 мм
    Вес
    0,17 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0,33 лс 1 фаза 2 полюсы
    Защитное исполнение
    TC
    Рабочая температура
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    Виброустойчивость
    5 gn (частота= 10…150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog of Harmony K, cam switches (Версия 1.0)
    Дата 12.03.15
    Размер 8.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, complete switches, 12 A with key operated lock, front mounting by 6 screws dia 5.2 mm with 55 x 100 mm front plate (Версия 1.0)
    Cam switches, Stepping switches (3 step), without ¿0¿ position, 1 pole (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 21.09.07
    Размер 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 10.04.19
    Размер 1.1 MB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1-K2...Z. Cam switches with key operated lock, Front mounting by 6 screws (Версия 02)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 19.04.16
    Размер 408.9 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.