Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Canalis KBA
Изображение KBA40ZFSU Schneider Electric

KBA40ZFSU

Green premium brand logo
Изображение KBA40ZFSU Schneider Electric
KBA40ZFSU
Green premium brand logo

Подвес троссовый

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    307,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Canalis
    Тип продукта
    Кронштейн
    Совместимость продукта
    KBA
    монтаж фиксирующих устройств
    Универсальный кронштейн и стальной трос
    максимальная нагрузка
    60 кг
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    Ширина
    39 мм
    Глубина
    22 мм
    Вес
    105 г
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 61439-6
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Версия 3.1)
    Дата 02.08.16
    Размер 60.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for KBA40ZFSU: Canalis - universal fixing bracket and steel 3 m cable for KBA (Версия 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 09.06.17
    Размер 6.6 MB
    Дата 09.06.17
    Размер 430.8 KB
    Дата 09.06.17
    Размер 279.7 MB
    Дата 09.06.17
    Размер 4 MB
    Spring fixing bracket (Версия 1.0)
    Дата 23.06.14
    Размер 164.1 KB
    Дата 23.06.14
    Размер 158.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KBA/KBB 40ZFSU - SPRING FIXING BRACKET (Версия 06)
    Дата 02.01.18
    Размер 1.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA 25A PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.06.15
    Размер 215.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.