Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Canalis KBA
Изображение KBC16DCP2 Schneider Electric

KBC16DCP2

Green premium brand logo
Изображение KBC16DCP2 Schneider Electric
KBC16DCP2
Green premium brand logo

Canalis - tap-off unit for NF fuses - 8.5 x 31.5 - 16 A - VDE power socket

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 384,77 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Canalis
    Тип продукта
    Отводной блок
    Совместимость продукта
    KBB
    KBA
    Область применения
    Распределение розеток
    Совместимость серий продукта
    KBB шинопровод
    KBA шинопровод
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Ie] номинальный рабочий ток
    16 А в 35 °C
    Частота сети
    50/60 Гц
    полярность шинопровода
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    Тип защиты
    Предохранитель
    тип предохранителя
    Цилиндрический: 8,5 х 31,5 мм - gG в соответствии с NF
    полярность отводного блока
    3L+N+PE
    тип соединителя отводного блока
    С фиксированной полярностью
    описание розетки отводного блока
    VDE 2P + E, 10/16 А, 250 В
    Поставляемое оборудование
    Предохранитель поставляется по заказу
    Стандарты
    EN/МЭК 61439-6
    EN/МЭК 60439-2
    Ширина
    160 мм
    Глубина
    53 мм
    Высота
    68 мм
    Цвет
    Белый (RAL 9003)
    Вес
    90 г
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Версия 3.1)
    Дата 02.08.16
    Размер 60.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    16A TAPOFF UNITS (Версия 1.0)
    Дата 24.09.18
    Размер 3.1 MB
    Дата 24.09.18
    Размер 576.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KDP PEP (Версия 2.0)
    Дата 09.12.15
    Размер 214.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.