Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Canalis KN
Изображение KNA160DL4 Schneider Electric

KNA160DL4

Green premium brand logo
Изображение KNA160DL4 Schneider Electric
KNA160DL4
Green premium brand logo

Секция гибкая 160А

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    6 637,40 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Canalis
    Наименование продукта
    KN
    Тип продукта
    Угловая секция
    описание шинопровода
    Гибкая угловая секция
    Совместимость продукта
    KN
    тип смены направления
    По двум измерениям
    [Ie] номинальный рабочий ток
    160 А в 35 °C
    Дополнительные характеристики
    Область применения
    Распределение низкой мощности
    предел теплового напряжения
    8000 kA².s
    maximum radiated magnetic field
    186 pT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...500 В
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    6 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В
    [Icw] ток термической стойкости
    2,8 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    20 кА
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 160 А
    15…33 % 130 А
    33…100 % 100 А
    Частота сети
    50/60 Гц
    Тип привода
    Без управления
    количество цепей
    1
    Исполнение выключателя
    Винтами
    Стандарты
    МЭК 61439-6
    IEC 60439-2
    рабочий угол
    80…180 °
    Ширина
    355 мм
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Вес
    1,5 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    Рабочая температура окружающей среды
    0…35 °C без понижения
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Версия 3.1)
    Дата 02.08.16
    Размер 60.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FLEXIBLE ELBOW 160A (Версия 1.0)
    Дата 23.06.14
    Размер 374.7 KB
    Дата 23.06.14
    Размер 193.1 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 09.06.17
    Размер 6.6 MB
    Дата 09.06.17
    Размер 430.8 KB
    Дата 09.06.17
    Размер 279.7 MB
    Дата 09.06.17
    Размер 4 MB
    CAD file (on TraceParts) for KNA160DL4: Canalis - flexible elbow - 160 A - 2D - internal/external 80 to 180° angle (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Версия 1.1)
    Дата 22.04.14
    Размер 403.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KNA/KNT...DF/DL... - FLEXIBLE LENGHT (Версия 03)
    Дата 01.06.15
    Размер 1.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.