Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Canalis KT
Изображение KTA4000ET43D Schneider Electric

KTA4000ET43D

Изображение KTA4000ET43D Schneider Electric
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Canalis
    Наименование продукта
    KT
    Тип продукта
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Транспортная секция
    Краткое название устройства
    KTA
    Область применения
    Транспортная секция
    Материал
    Алюминий
    [Ie] номинальный рабочий ток
    4000 А в 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    количество отводных розеток
    0
    earth conductor
    Стандартное защитное заземление
    short-circuit level
    Стандартное исполнение
    длина
    2501…3000 мм
    Поставляемое оборудование
    Соединительный блок
    Секция кабельного канала
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [В] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    Частота сети
    50/60 Гц
    [В] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] ток термической стойкости
    90 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    198 кА
    излучаемое магнитное поле
    3 µT
    предел теплового напряжения
    8100 А²·с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 4000 А
    maximum voltage drop
    <0,0015 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0016 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0015 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0015 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    Исполнение выключателя
    Посредством крючков
    Монтажная опора
    Консоль
    Подвесной монтаж
    Направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    Положение нейтрали
    Справа
    Стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    Размер
    На заказ
    Ширина
    140 мм
    Высота
    404 мм
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    линейная нагрузка
    45 кг/м
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (97% от In)
    40…45 °C (93 % от In)
    45…50 °C (90 % от In)
    50…55 °C (86 % от In)
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки14
    • русский9
    • английский11
    • французкий7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Версия 5.0)
    Описание
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 46.8 MB
    Дата 23.09.19
    Описание
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлы в документе
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файлы в документе
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X4000AL FEEDER LENGTH (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    524.1 KB
    pdf
    168 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 692.1 KB
    Дата 07.01.14
    Файлы в документе
    stp
    524.1 KB
    pdf
    168 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 237.2 KB
    Дата 17.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 516.7 KB
    Дата 25.05.05
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.8 MB
    Дата 01.05.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KTA4000ET43D : Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KTA4000ET43D : Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KTA4000ET43D : Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Canalis - прямая транспортная секция - 4000 A - 3L+N+PE - 2,5…3 м, на заказ
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 128.7 KB
    Дата 01.08.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 244.6 KB
    Дата 17.04.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.