Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   EasyPact TVS contactors
Изображение LAEX6Q5 Schneider Electric

LAEX6Q5

Изображение LAEX6Q5 Schneider Electric
LAEX6Q5

Запасная катушка 380 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E200…250

Показать дополнительные характеристики
  • 1 513,51 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    EasyPact
    Тип продукта
    Катушка контактора
    совместимость продукта
    LC1E200...E250
    Краткое название устройства
    LAEX
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50 Гц стандартный
    Напряжение цепи управления
    380 V Переменный ток 50 Гц
    Среднее сопротивление
    51,3 Ом в 20 °C
    Индуктивность замкнутого контура
    7,8 гн
    Время работы
    20...35 мс включение
    7...15 мс отключение
    Дополнительные характеристики
    Потребляемая мощность при срабатывании
    805 В·А 50 Гц 0,9 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    55 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    18…24 Вт
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -5…55 °C
    Вес
    0,51 кг
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки6
    • русский3
    • английский3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.4 MB
    Дата 04.01.19
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LAEX6Q5 : LAEX6Q5_REACH_DECLARATION
    Описание
    LAEX6Q5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    LAEX6Q5_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LAEX6Q5 : LAEX6Q5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LAEX6Q5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    LAEX6Q5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LAEX6Q5 : LAEX6Q5_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LAEX6Q5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    LAEX6Q5_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версия 2.0)
    Описание
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 157.9 KB
    Дата 28.04.16
    Описание
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версия 3.0)
    Описание
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Размер 132 KB
    Дата 28.04.16
    Описание
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /