Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   TeSys D
Изображение LC1D09BL Schneider Electric

LC1D09BL

Green premium brand logo
Изображение LC1D09BL Schneider Electric
LC1D09BL
Green premium brand logo

Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный

Показать дополнительные характеристики
  • 825,44 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    Категория применения
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    9 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь
    25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Мощность двигателя, кВт
    2,2 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    4 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    4 кВт в 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    5,5 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    5,5 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    2,2 кВт в 400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 лс в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    2 лс в 200/208 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    2 лс в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    5 лс в 460/480 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    7,5 лс в 575/600 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    0,33 лс в 115 V Переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    Тип цепи управления
    Пост. ток низкое потребление
    Напряжение цепи управления
    24 V постоянный ток
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    25 А в <60 °C для силовая цепь
    10 А в <60 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    Номинальная отключающая способность
    250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    105 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    210 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    30 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    61 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    25 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    20 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    2,5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    Электрическая износостойкость
    0,6 млн. циклов 25 А AC-1 при Ue <= 440 V
    2 млн. циклов 9 А AC-3 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    1,56 Вт AC-1
    0,2 Вт AC-3
    safety cover
    С
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    GL
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    RINA
    BV
    ГОСТ
    DNV
    CSA
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Силовая цепь: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Время работы
    65.45...88.55 мс включение
    20...30 мс отключение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    30 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    Пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,1...0,3 Uc постоянный ток 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,25 Uc постоянный ток 60 °C)
    Постоянная времени
    40 мс
    Пусковая мощность, Вт
    2,4 Вт 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, Вт
    2,4 Вт в 20 °C
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    Время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    Сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 Передняя панель в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Высота
    77 мм
    Ширина
    45 мм
    Глубина
    95 мм
    Вес
    0,48 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки15
    • русский8
    • английский12
    • китайский6
    • французкий6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 20.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17.07.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 263.8 KB
    Дата 26.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.4 MB
    Дата 21.05.12
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 932.9 KB
    Дата 01.03.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D09BL : Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D09BL : Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D09BL : Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,2.4ВТ,расширенный
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 157.9 KB
    Дата 28.04.16
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 303.8 KB
    Дата 28.06.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 132 KB
    Дата 28.04.16
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.