Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   TeSys D
Изображение LC1D50A3MD Schneider Electric
Снято с производства

LC1D50A3MD

Green premium brand logo
Изображение LC1D50A3MD Schneider Electric
Снято с производства
LC1D50A3MD
Green premium brand logo

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 220 V DC standard coil

Показать дополнительные характеристики
нет заменя для LC1D50A3MD. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    Категория применения
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    50 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь
    80 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Мощность двигателя, кВт
    15 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    22 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    30 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    33 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    25 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    30 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    11 кВт в 400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 лс в 115 V Переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    7,5 лс в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    15 лс в 200/208 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    15 лс в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    40 лс в 460/480 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    40 лс в 575/600 V Переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    Тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    Напряжение цепи управления
    220 В постоянный ток
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь сигнализации
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    400 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    810 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    84 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    208 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    100 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    100 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    1,5 мОм - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Электрическая износостойкость
    1,45 млн. циклов 50 А AC-3 при Ue <= 440 V
    0,5 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3,7 Вт AC-3
    9,6 Вт AC-1
    safety cover
    С
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    ГОСТ
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    GL
    UL
    BV
    CCC
    CSA
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: пружинные зажимы 1 кабель (-и) 2,5 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: пружинные зажимы 2 кабель (-и) 2,5 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: пружинный зажим 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: пружинный зажим 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: пружинный зажим 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: пружинный зажим 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: пружинный зажим 1 кабель (-и) 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: пружинный зажим 2 кабель (-и) 1…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25…35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь: 5 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 2,5…25 мм² шестигранный 4 мм
    Время работы
    42.5...57.5 мс включение
    16...24 мс отключение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    Пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,1...0,3 Uc постоянный ток 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,75...1,25 Uc постоянный ток 60 °C)
    Постоянная времени
    34 мс
    Пусковая мощность, Вт
    19 Вт 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, Вт
    7,4 Вт в 20 °C
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    Время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    Сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 Передняя панель в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Высота
    122 мм
    Ширина
    55 мм
    Глубина
    120 мм
    Вес
    0,93 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки9
    • русский6
    • английский6
    • французкий4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    824.3 KB
    zip
    358.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 18.12.17
    Файлы в документе
    stp
    824.3 KB
    zip
    358.9 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.8 MB
    Дата 02.08.18
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.4 MB
    Дата 01.09.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D50A3MD : Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D50A3MD : Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D50A3MD : Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    Контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 50A пружинный 220В DC
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 307.6 KB
    Дата 28.06.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 379 KB
    Дата 20.03.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.