Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys D
Изображение LC1D80004Q7 Schneider Electric

LC1D80004Q7

Изображение LC1D80004Q7 Schneider Electric
LC1D80004Q7

Контактор D 4P (4НО), AC1 125А,380В,50/60ГЦ,зажим под винт

Показать дополнительные характеристики
  • 6 969,02 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Power circuit: <= 300 V DC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 690 V AC
    [Ie] номинальный рабочий ток
    125 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Тип цепи управления
    AC at 50/60 Hz
    Напряжение цепи управления
    380 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    125 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    640 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    990 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    135 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    320 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    Соответствующий номинал предохранителя
    200 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    160 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    0,8 мОм - Ith 125 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    Электрическая износостойкость
    0,8 млн. циклов 125 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    12,5 Вт AC-1
    Front cover
    Без
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    DNV
    CCC
    RINA
    CSA
    ГОСТ
    BV
    GL
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Соединения – клеммы
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4…50 мм²Гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4…25 мм²Гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4…50 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4…16 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Power circuit: connector 1 cable(s) 4…50 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 4…25 mm²solid without cable end
    Момент затяжки
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Силовая цепь: 12 Н-м - разъем - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм
    Power circuit: 12 N.m - on connector hexagonal screw head 4 mm
    Время работы
    20...35 мс включение
    6...20 мс отключение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    4 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 cyc/h 60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc -40…55 °C находится в состоянии работы переменный ток 60 Гц
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…55 °C находится в состоянии работы переменный ток 50 Гц
    1...1.1 Uc 55…70 °C находится в состоянии работы переменный ток 50/60 Гц
    Потребляемая мощность при срабатывании
    245 В·А 60 Гц 0,75 20 °C)
    245 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    26 В·А 60 Гц 0,3 20 °C)
    26 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    6…10 W at 50/60 Hz
    Контактная совместимость
    M1
    Код совместимости
    LC1D
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Рабочая высота
    0...3000 m
    Огнестойкость
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 conforming to UL 94
    Механическая стойкость
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
    Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Высота
    127 мм
    Ширина
    96 мм
    Глубина
    125 мм
    Вес нетто
    1,76 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    1,773 кг
    Высота упаковки 1
    15,5 см
    Ширина упаковки 1
    11 см
    Длина упаковки 1
    13,5 см
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Не содержит ПВХ
    Да
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский6
    • английский8
    • китайский4
    • французкий4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 8.0)
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.1 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    822.5 KB
    zip
    369.8 KB
    pdf
    287.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 14.08.13
    Файлы в документе
    stp
    822.5 KB
    zip
    369.8 KB
    pdf
    287.8 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 510.7 KB
    Дата 16.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.9 MB
    Дата 22.01.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D80004Q7 : LC1D80004Q7_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1D80004Q7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    LC1D80004Q7_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D80004Q7 : LC1D80004Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1D80004Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    LC1D80004Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D80004Q7 : LC1D80004Q7_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1D80004Q7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    LC1D80004Q7_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 293.2 KB
    Дата 29.08.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP (Версия 1.1)
    Описание
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Размер 194.5 KB
    Дата 01.12.15