Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys D
Изображение LC1DT80A6G7 Schneider Electric
Снято с производства

LC1DT80A6G7

Изображение LC1DT80A6G7 Schneider Electric
Снято с производства
LC1DT80A6G7

4р контактор 415В 80 А 120В ac 50/60Гц

Показать дополнительные характеристики
Нет замены для LC1DT80A6G7. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • 5 280,27 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Тип цепи управления
    AC at 60 Hz
    Напряжение цепи управления
    120 V переменный ток 60 Гц
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 kV conforming to IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    520 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    900 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    110 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    260 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    125 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    125 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    1,6 мОм - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Электрическая износостойкость
    1,4 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    10,2 Вт AC-1
    Front cover
    С
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    RINA
    CSA
    UL
    CCC
    ГОСТ
    BV
    Соединения – клеммы
    Control circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 8 mm)
    Power circuit: lugs-ring terminals (external diameter: 16.5 mm)
    Момент затяжки
    Control circuit: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm M3.5
    Control circuit: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver Philips No 2 M3.5
    Силовая цепь: 6 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками M6
    Время работы
    4...19 ms opening
    12...26 мс включение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 cyc/h 60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc -40…70 °C отпускание переменный ток 60 Гц
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C находится в состоянии работы переменный ток 60 Гц
    Потребляемая мощность при срабатывании
    140 В·А 60 Гц 0,75 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    13 В·А 60 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    4…5 W at 60 Hz
    Тип вспом. контактов
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 mA for signalling circuit
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 V for signalling circuit
    Время без перекрытия
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    Сопротивление изоляции
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Контактная совместимость
    M6
    Код совместимости
    LC1D
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Рабочая высота
    0...3000 m
    Огнестойкость
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 conforming to UL 94
    Механическая стойкость
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Высота
    122 мм
    Ширина
    70 мм
    Глубина
    120 мм
    Вес нетто
    1,15 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    1,1 кг
    Высота упаковки 1
    7,5 см
    Ширина упаковки 1
    14 см
    Длина упаковки 1
    15 см
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки6
    • русский3
    • английский5
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • португальский2
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    4P EVERLINK CONT 60A AC1 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    568.1 KB
    zip
    881 KB
    pdf
    246.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.7 MB
    Дата 18.12.17
    Файлы в документе
    stp
    568.1 KB
    zip
    881 KB
    pdf
    246.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.8 MB
    Дата 02.08.18
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1DT..A6 4-pole contactors ring-type connection 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet (Версия A08)
    Описание
    LC1DT..A6 4-pole contactors ring-type connection 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 01.03.18
    Описание
    LC1DT..A6 4-pole contactors ring-type connection 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1DT80A6G7 : 4р контактор 415В 80 А 120В ac 50/60Гц
    Описание
    4р контактор 415В 80 А 120В ac 50/60Гц
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    4р контактор 415В 80 А 120В ac 50/60Гц
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 307.6 KB
    Дата 28.06.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.