Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys D
Изображение LC1DT80AYC7 Schneider Electric

LC1DT80AYC7

Изображение LC1DT80AYC7 Schneider Electric
LC1DT80AYC7

4р контактор 415В 80 А 660В ac 50/60Гц

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 549,16 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта или компонента
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    Напряжение цепи управления
    660 V переменный ток 50/60 Гц
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь сигнализации
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    520 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    900 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    110 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    260 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    125 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    125 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    1,6 мОм - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Электрическая износостойкость
    1,4 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    10,2 Вт AC-1
    safety cover
    С
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    GL
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    UL
    RINA
    ГОСТ
    CSA
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Момент затяжки
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 8 Н-м - винтовой зажим - кабель 25…35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь: 5 Н-м - винтовой зажим - кабель 1…25 мм² шестигранный 4 мм
    Время работы
    4...19 мс отключение
    12...26 мс включение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    Пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc переменный ток 50/60 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc переменный ток 50 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc переменный ток 60 Hz 60 °C)
    Потребляемая мощность при срабатывании
    140 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    13 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    4…5 Вт в 50/60 Гц
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    Время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    Сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Высота
    122 мм
    Ширина
    70 мм
    Глубина
    120 мм
    Вес
    1,15 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    4P EVERLINK CONT 60A AC1 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 568.1 KB
    Дата 18.12.17
    Размер 881 KB
    Дата 18.12.17
    Размер 246.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for LC1DT80AYC7: TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 660 V AC 50/60 Hz coil (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1DT..A, LC1DT..A3 Everlink 4-pole contactors 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet (Версия 07)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors (Версия 1.1)
    Дата 01.12.15
    Размер 194.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.