Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys D
Изображение LC1DTK12M7 Schneider Electric

LC1DTK12M7

Green premium brand logo
Изображение LC1DTK12M7 Schneider Electric
LC1DTK12M7
Green premium brand logo

Контактор TeSys LC1D.K - 3P - 40 кВар - 415 В - 220 В переменный ток, катушка

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    3 501,34 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys LC1D.K
    Тип продукта или компонента
    Контактор для коммутации конденсаторов
    Краткое название устройства
    LC1DTK
    Применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    номинальная реактивная мощность
    25 кВАр в 220…240 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    40 кВАр в 400…440 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    58 кВАр в 660…690 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    Напряжение цепи управления
    220 В переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 2 Н.З.
    Монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    Стандарты
    IEC 60070
    NF C 54-100
    VDE 0560
    IEC 60831
    Сертификаты
    UL
    CSA
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: разъем 1 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 1 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 1,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 5 Н-м - разъем
    Дополнительные характеристики
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    180 мм
    Ширина
    75 мм
    Глубина
    150 мм
    Вес
    1,3 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAPACITOR SWITCHING (Версия 1.0)
    Дата 06.09.13
    Размер 273.6 KB
    Дата 06.09.13
    Размер 184.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors for switching 3-phase capacitor banks - PEP (Версия 1.1)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.