Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys D
Изображение LC1DWK12Q7 Schneider Electric

LC1DWK12Q7

Green premium brand logo
Изображение LC1DWK12Q7 Schneider Electric
LC1DWK12Q7
Green premium brand logo

КОНТАКТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 63кВАр 380В,50/60Гц

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 712,71 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys LC1D.K
    Тип продукта
    Контактор для коммутации конденсаторов
    Краткое название устройства
    LC1DWK
    Применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    Категория применения
    AC-6B
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    номинальная реактивная мощность
    35 кВАр в 230 В переменный ток 50/60 Гц в <60 °C
    63 кВАр в 400…415 В переменный ток 50/60 Гц в <60 °C
    67 кВАр в 440 В переменный ток 50/60 Гц в <60 °C
    104 кВАр в 660…690 В переменный ток 50/60 Гц в <60 °C
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    Напряжение цепи управления
    380 V переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 2 Н.З. для цепь сигнализации
    Электрическая износостойкость
    300000 циклы при Ue 400 V
    200000 циклы при Ue 690 V
    Монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтаж на панель
    Стандарты
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60831
    IEC 60070
    Сертификаты
    UL
    CSA
    IEC
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: разъем 1 4…50 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь: разъем 2 4…25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь: разъем 1 4…50 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 4…25 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 4…50 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 4…16 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 9 Н-м - разъем
    Цепь управления: 1,7 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами
    Максимальная частота коммутации
    100 цикл/ч
    Дополнительные характеристики
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 2 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    180 мм
    Ширина
    85 мм
    Глубина
    154 мм
    Вес
    1,65 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR CAPACITOR SWITCHING (Версия 1.0)
    Дата 06.09.13
    Размер 337.7 KB
    Дата 06.09.13
    Размер 170.2 KB
    Contactor 60 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 10.05.12
    Размер 117.2 KB
    Дата 10.05.12
    Размер 7.9 MB
    Дата 10.05.12
    Размер 364.4 KB
    Дата 10.05.12
    Размер 1.4 MB
    Contactor 60 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 10.05.12
    Размер 397.4 KB
    Дата 10.05.12
    Размер 1.6 MB
    Contactor 60 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 10.05.12
    Размер 220.6 KB
    Дата 10.05.12
    Размер 13.7 MB
    Дата 10.05.12
    Размер 746.1 KB
    Дата 10.05.12
    Размер 2.5 MB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 24.10.18
    Размер 285.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC1DWK12, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 29.04.16
    Размер 1.4 MB
    CB - TeSys D - LC1DWK12 (Версия 1.0)
    Дата 11.08.15
    Размер 562.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D.K Contactors for switching capacitor banks (Версия 05)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors for switching 3-phase capacitor banks - PEP (Версия 1.1)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.