Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys F
Изображение LC1F1700F7 Schneider Electric

LC1F1700F7

Green premium brand logo
Изображение LC1F1700F7 Schneider Electric
LC1F1700F7
Green premium brand logo

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - coil 110 V AC

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    157 838,90 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys F
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1F
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 460 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    1700 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    Напряжение цепи управления
    110 V переменный ток 40...400 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1700 А в <40 °C
    Номинальная отключающая способность
    2550 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    10000 А в <40 °C - 10 с
    7500 А в <40 °C - 30 с
    5500 А в <40 °C - 1 мин
    4200 А в <40 °C - 3 мин
    3000 А в <40 °C - 10 мин
    Соответствующий номинал предохранителя
    1600 А gG в <= 440 V
    Среднее полное сопротивление
    0,1 мОм - Ith 1700 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    200 Вт AC-1
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Стандарты
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    Сертификаты
    CETLus
    CSA
    CCC
    CB
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: шина 3 кабель (-и) - сечение шины: 100 x 5 mm
    Силовая цепь: болтовое соединение
    Момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м
    Силовая цепь: 58 Н-м
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Потребляемая мощность при срабатывании
    2200 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    36 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Теплоотдача
    36 Вт
    Время работы
    100...170 мс отключение
    40...75 мс включение
    Максимальная частота коммутации
    600 цикл/ч в <55 °C
    Код совместимости
    LC1F
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Рабочая температура
    -5…40 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…60 °C
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    332 мм
    Ширина
    438 мм
    Глубина
    238,6 мм
    Вес
    30 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F AC1 contactors 1250 to 2600A_ leaflet (Версия 1.0)
    Дата 22.06.15
    Размер 19.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CB TeSys F - LC1F1400-1700-2100, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 30.11.16
    Размер 465 KB
    CCC TeSys F - LC1F1400-1700-2100 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 1.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - LC1 F1400...F2100 Contactors (Версия 09)
    Дата 02.09.19
    Размер 5.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F LC1F1400 to 2600 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 12.11.15
    Размер 208.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.