Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys F
Изображение LC1F2254MD Schneider Electric

LC1F2254MD

Green premium brand logo
Изображение LC1F2254MD Schneider Electric
LC1F2254MD
Green premium brand logo

TeSys F - контактор - 4P(4НО) - AC-1 - ≤ 440 В 315 A - катушка 220 В пост. тока

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    20 175,85 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys F
    Тип продукта или компонента
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1F
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 460 В постоянный ток
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    315 А 40 °C) в <= 440 V AC-1
    Напряжение цепи управления
    220 В постоянный ток
    Тип катушки
    Стандартный
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    315 А в <40 °C
    Номинальная отключающая способность
    1800 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1800 А в <40 °C - 10 с
    1000 А в <40 °C - 30 с
    850 А в <40 °C - 1 мин
    560 А в <40 °C - 3 мин
    440 А в <40 °C - 10 мин
    Соответствующий номинал предохранителя
    315 А gG в <= 440 V
    250 А aM в <= 440 V
    Среднее полное сопротивление
    0,32 мОм - Ith 315 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    32 Вт AC-1
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Стандарты
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    Сертификаты
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    DNV
    RINA
    ABS
    CB
    BV
    UL
    CCC
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 32 x 4 mm
    Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 185 мм²
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 185 мм²
    Силовая цепь: болтовое соединение
    Момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м
    Силовая цепь: 35 Н-м
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
    Отпускание: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
    Пусковая мощность, Вт
    800 Вт 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, Вт
    5 Вт в 20 °C
    Теплоотдача
    5 Вт
    Время работы
    30...40 мс включение
    30...50 мс отключение
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Код совместимости
    LC1F
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
    Защитное исполнение
    TH
    Рабочая температура
    -5…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    197 мм
    Ширина
    208,5 мм
    Глубина
    181 мм
    Вес
    5,55 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 24.10.18
    Размер 194.4 KB
    TeSys F2254 contactor (Версия 1.0)
    Дата 09.02.17
    Размер 345.8 KB
    Дата 09.02.17
    Размер 981.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 17.04.17
    Размер 2.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - LC1 F115...F1250 Contactors and reversing contactors (Версия 20)
    Контакторы LC1 F115...F1250 (Версия 05)
    Дата 02.01.19
    Размер 6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 15.06.10
    Размер 302.6 KB
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 08.09.15
    Размер 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.