Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys F
Изображение LC1F3304FD Schneider Electric

LC1F3304FD

Green premium brand logo
Изображение LC1F3304FD Schneider Electric
LC1F3304FD
Green premium brand logo

TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 400 A - coil 110 V DC

Показать дополнительные характеристики
  • 22 652,08 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys F
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1F
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 460 В Постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    400 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    Напряжение цепи управления
    110 В Постоянный ток
    Тип катушки
    Стандартный
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    400 А в <40 °C
    Номинальная отключающая способность
    2640 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    2650 А в <40 °C - 10 с
    1800 А в <40 °C - 30 с
    1300 А в <40 °C - 1 мин
    900 А в <40 °C - 3 мин
    750 А в <40 °C - 10 мин
    Соответствующий номинал предохранителя
    400 А aM в <= 440 V
    500 А gG в <= 440 V
    Среднее полное сопротивление
    0,28 мОм - Ith 400 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    44 Вт AC-1
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Стандарты
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    Сертификаты
    RMRoS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    UL
    CCC
    ABS
    DNV
    CB
    RINA
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²Гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²Гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240 мм²
    Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 30 x 5 мм
    Силовая цепь: болтовое соединение
    Момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м
    Силовая цепь: 35 Н-м
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
    Отпускание: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
    пусковая мощность, Вт
    750 Вт 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, Вт
    5 Вт в 20 °C
    Теплоотдача
    5 Вт
    Время работы
    40...50 мс включение
    40...65 мс отключение
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Код совместимости
    LC1F
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды
    -5…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C
    Высота
    206 мм
    Ширина
    261 мм
    Глубина
    219 мм
    Вес
    9,5 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки17
    • русский9
    • английский14
    • испанский6
    • итальянский6
    • китайский6
    • немецкий6
    • португальский6
    • французкий8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 8.0)
    Описание
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F3304 contactor (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    pdf
    338.8 KB
    stp
    897.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.02.17
    Файлы в документе
    pdf
    338.8 KB
    stp
    897.2 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 17.04.17