Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys F
Изображение LC1F4004Q7 Schneider Electric

LC1F4004Q7

Green premium brand logo
Изображение LC1F4004Q7 Schneider Electric
LC1F4004Q7
Green premium brand logo

TeSys F - контактор - 4P(4НО) - AC-1 - ≤ 440 В 500 A - катушка 380 В пер. тока

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    31 525,34 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys F
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1F
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 460 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    500 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    Напряжение цепи управления
    380 V переменный ток 40...400 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    500 А в <40 °C
    Номинальная отключающая способность
    3200 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3600 А в <40 °C - 10 с
    2400 А в <40 °C - 30 с
    1700 А в <40 °C - 1 мин
    1200 А в <40 °C - 3 мин
    1000 А в <40 °C - 10 мин
    Соответствующий номинал предохранителя
    400 А aM в <= 440 V
    500 А gG в <= 440 V
    Среднее полное сопротивление
    0,26 мОм - Ith 500 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    65 Вт AC-1
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    Стандарты
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    Сертификаты
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    RINA
    CCC
    BV
    ABS
    DNV
    UL
    CB
    Соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 30 x 5 мм
    Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 2 кабель (-и) 150 мм²
    Силовая цепь: болтовое соединение
    Момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м
    Силовая цепь: 35 Н-м
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Потребляемая мощность при срабатывании
    1075 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    15 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Теплоотдача
    14 Вт
    Время работы
    40...65 мс включение
    100...170 мс отключение
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Код совместимости
    LC1F
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
    Защитное исполнение
    TH
    Рабочая температура
    -5…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    206 мм
    Ширина
    261 мм
    Глубина
    219 мм
    Вес
    10,2 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for LC1F4004Q7: TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 A - coil 380 V AC (Версия 2.0)
    TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 A (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F265-400, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 17.04.17
    Размер 1.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - LC1 F115...F1250 Contactors and reversing contactors (Версия 20)
    Контакторы LC1 F115...F1250 (Версия 05)
    Дата 02.01.19
    Размер 6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Версия 2.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 391.6 KB
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 01.07.15
    Размер 200.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 01.07.15
    Размер 202.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.