Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys модель SK
Изображение LC1SK0600M7 Schneider Electric

LC1SK0600M7

Green premium brand logo
Изображение LC1SK0600M7 Schneider Electric
LC1SK0600M7
Green premium brand logo

Мини-контактор - 2П (2 НО) - AC-3 - 690 В 6 A - 220 В переменный ток катушка

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    504,81 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys SK
    Тип продукта
    Минипускатель
    Краткое название устройства
    LC1SK
    Применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    AC-3
    power pole contact composition
    2P
    Конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    6 А в <= 440 V переменный ток AC-3
    12 А 55 °C) переменный ток AC-1
    Мощность двигателя, кВт
    1,1 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    2,2 кВт в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    2,2 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    Напряжение цепи управления
    220 В переменный ток 50/60 Гц
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А в <55 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    66 А в 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947
    66 А в 690 V переменный ток в соответствии с NF C 63-110
    Номинальная отключающая способность
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    50 А в <55 °C для силовая цепь
    Соответствующий номинал предохранителя
    16 А gI в <= 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Среднее полное сопротивление
    4 мОм - Ith 12 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947
    690 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    690 В в соответствии с BS 5424
    690 В в соответствии с UL 508
    690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    Монтажная опора
    Рейка
    Стандарты
    BS 5424
    VDE 0660
    IEC 60947
    NF C 63-110
    Сертификаты
    CULus
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 0,35…6 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 0,5…6 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 1,5…6 мм²жесткий кабель
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 0,35…1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 0,35…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    Момент затяжки
    0,8 Н-м - разъем - с помощью отвертки Pozidriv No 1
    Время работы
    6...8 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    7...14 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    1200 цикл/ч
    Дополнительные характеристики
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 50 °C)
    Отпускание: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
    Потребляемая мощность при срабатывании
    16 В·А 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    4,2 В·А 20 °C)
    Теплоотдача
    1,4 Вт в 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    Защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50015
    Рабочая температура
    -20…50 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -50…70 °C
    Рабочая высота
    2000 м без ухудшения номинальных значений
    Высота
    56 мм
    Ширина
    27 мм
    Глубина
    55,5 мм
    Вес
    0,132 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.