Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys D
Изображение LC2D40A3P7 Schneider Electric

LC2D40A3P7

Green premium brand logo
Изображение LC2D40A3P7 Schneider Electric
LC2D40A3P7
Green premium brand logo

Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 40А,230В AC 50/60ГЦ

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    5 939,78 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Реверсивный контактор
    Краткое название устройства
    LC2D
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    Категория применения
    AC-1
    AC-3
    Комплектация изделия
    Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    40 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    60 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Мощность двигателя, кВт
    18,5 кВт в 380...400 V переменный ток 50 Гц
    11 кВт в 220...230 V переменный ток 50 Гц
    22 кВт в 415...440 V переменный ток 50 Гц
    22 кВт в 500 V переменный ток 50 Гц
    30 кВт в 660...690 V переменный ток 50 Гц
    motor power HP (UL / CSA)
    5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    30 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    10 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    30 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    Напряжение цепи управления
    230 V переменный ток 50/60 Гц
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь сигнализации
    60 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    72 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    165 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    320 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    720 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    80 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    1,5 мОм - Ith 60 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    Электрическая износостойкость
    1,5 млн. циклов 40 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1,4 млн. циклов 60 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    2,4 Вт AC-3
    5,4 Вт AC-1
    safety cover
    С
    Тип блокировки
    Механический
    Монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    UL
    ГОСТ
    CCC
    CSA
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: пружинные зажимы 1 кабель (-и) 0,75…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: пружинные зажимы 2 кабель (-и) 0,75…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25…35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь: 5 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1…25 мм² шестигранный 4 мм
    Время работы
    4...19 мс отключение
    12...26 мс включение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    Пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc переменный ток 50/60 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc переменный ток 50 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc переменный ток 60 Hz 60 °C)
    Потребляемая мощность при срабатывании
    140 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    13 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    4…5 Вт в 50/60 Гц
    Тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    Время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    Сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура
    -5…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Высота
    122 мм
    Ширина
    119 мм
    Глубина
    120 мм
    Вес
    1,87 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Версия 1.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 752.3 KB
    Дата 18.12.17
    Размер 515.7 KB
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    TeSys d 3-pole reversing contactor 65A EverLink, control connection by screw clamp terminals (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Версия 14)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 01.06.15
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 224.4 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.