Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys D
Изображение LC2D65A3RD Schneider Electric

LC2D65A3RD

Изображение LC2D65A3RD Schneider Electric
LC2D65A3RD

Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC

Показать дополнительные характеристики
  • 9 023,14 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys D
    Тип продукта
    Реверсивный контактор
    Краткое название устройства
    LC2D
    Применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    AC-3
    Комплектация изделия
    Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
    Описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    65 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    Мощность двигателя, кВт
    18,5 кВт в 220...230 V переменный ток 50 Гц
    30 кВт в 380...400 V переменный ток 50 Гц
    37 кВт в 415...440 V переменный ток 50 Гц
    37 кВт в 500 В переменный ток 50 Гц
    37 кВт в 660...690 В переменный ток 50 Гц
    motor power HP (UL / CSA)
    40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    5 лс в 115 V переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 230/240 V переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    20 лс в 200/208 V переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    20 лс в 230/240 V переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    50 лс в 575/600 V переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    Тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    Напряжение цепи управления
    440 V DC
    Вспомогательные контакты
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 kV conforming to IEC 60947
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    Номинальная отключающая способность
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    520 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    900 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    110 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    260 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    125 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    125 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    1,5 мОм - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Электрическая износостойкость
    1,45 млн. циклов 65 А AC-3 при Ue <= 440 V
    0,5 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    9,6 Вт AC-1
    6,3 Вт AC-3
    Front cover
    С
    Тип блокировки
    Механический
    Монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Сертификаты
    CSA
    ГОСТ
    CCC
    UL
    Соединения – клеммы
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Control circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²Гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²Гибкий без наконечника
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²Гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1…35 мм²жесткий кабель
    Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1…25 мм²жесткий кабель
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 8 Н-м - винтовой зажим - кабель 25…35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь: 5 Н-м - винтовой зажим - кабель 2,5…25 мм² шестигранный 4 мм
    Время работы
    16...24 мс отключение
    42.5...57.5 мс включение
    Безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    Максимальная частота коммутации
    3600 cyc/h 60 °C
    Дополнительные характеристики
    Технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    пределы напряжения цепи управления
    0,1...0,3 Uc -40…70 °C отпускание Постоянный ток
    0,75...1,25 Uc -40…60 °C находится в состоянии работы Постоянный ток
    1...1.25 Uc 60…70 °C находится в состоянии работы Постоянный ток
    Постоянная времени
    34 мс
    Пусковая мощность, Вт
    19 Вт 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, Вт
    7,4 Вт в 20 °C
    Тип вспом. контактов
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    Частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    Минимальный коммутируемый ток
    5 mA for signalling circuit
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 V for signalling circuit
    Время без перекрытия
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    Сопротивление изоляции
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Контактная совместимость
    M4
    Код совместимости
    LC2D
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Рабочая высота
    0...3000 m
    Огнестойкость
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Огнестойкость
    V1 conforming to UL 94
    Механическая стойкость
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Высота
    122 мм
    Ширина
    119 мм
    Глубина
    120 мм
    Вес нетто
    2,04 кг
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    2,100 кг
    Высота упаковки 1
    1,400 дм³
    Ширина упаковки 1
    1,620 дм³
    Длина упаковки 1
    1,980 дм³
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки6
    • русский4
    • английский4
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • португальский2
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 8.0)
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.1 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 18.12.17
    Файлы в документе
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Версия A14)
    Описание
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.4 MB
    Дата 01.09.17
    Описание
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC2D65A3RD : Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
    Описание
    Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LC2D65A3RD : Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
    Описание
    Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    Реверсивный контактор D 3P EVERLINK AC3 440В 65А,440В DC
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.