Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys LE
Изображение LE1D09V7A09 Schneider Electric

LE1D09V7A09

Green premium brand logo
Изображение LE1D09V7A09 Schneider Electric
LE1D09V7A09
Green premium brand logo

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 24 V AC coil - selector 3 pos + reset

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 835,99 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys LE
    Краткое название устройства
    LE1D
    Тип продукта
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    Область применения
    Стандарт
    Категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно
    Контактор
    тип управления
    Кнопка сброс синий R
    3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II
    Дополнительные характеристики
    [Ie] номинальный рабочий ток
    9 А AC-3
    Мощность двигателя, кВт
    4 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    2,2 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    5,5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    5,5 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    9 А
    [Uc] control circuit voltage
    400 V переменный ток 50/60 Гц
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: Pg 13 низ
    2 вход кабеля: Pg 16 низ
    Ширина
    88 мм
    Высота
    166 мм
    Глубина
    135 мм
    Вес
    0,92 кг
    Условия эксплуатации
    Материал
    Поликарбонат
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 60529
    Стандарты
    IEC 60947-4-1
    Рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    Характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A or 12 A- AC coil - selector 3 pos + reset (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LE1D09V7A09: TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 24 V AC coil - selector 3 pos + reset (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Версия 10)
    Дата 24.02.15
    Размер 1.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys Enclosures - PEP (Версия 1.0)
    Дата 04.01.12
    Размер 142.7 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.