Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все TeSys LE
Изображение LE1M35Q705 Schneider Electric

LE1M35Q705

Green premium brand logo
Изображение LE1M35Q705 Schneider Electric
LE1M35Q705
Green premium brand logo

Пускатель в корпусе 0,54…0,8А 380В 50/60Гц

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 269,58 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys LE
    Краткое название устройства
    LE1M
    Тип продукта
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    Область применения
    Стандарт
    Категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Контактор
    Клемма заземления
    Нейтрали
    Тепловое реле перегрузки
    Диапазон уставок тепловой защиты
    0,54…0,8 А
    Мощность двигателя, кВт
    0,12 кВт в 240 V переменный ток 50/60 Гц
    0,25 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    0,12 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    0,25 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    [Uc] control circuit voltage
    380 V переменный ток 50/60 Гц
    тип управления
    Кнопка начало зеленый I
    Кнопка стоп / сброс красный O
    Дополнительные характеристики
    локальная индикация
    Рабочая: светодиод (желтый)
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO25 верх
    2 вход кабеля: Pg 13 верх
    2 вход кабеля: Pg 21 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: ISO25 низ
    2 вход кабеля: Pg 13 низ
    2 вход кабеля: Pg 21 низ
    2 вход кабеля: Pg 16 верх
    2 вход кабеля: Pg 16 низ
    Ширина
    78 мм
    Высота
    160 мм
    Глубина
    108 мм
    Вес
    0,6 кг
    Условия эксплуатации
    Материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Стандарты
    IEC 60947-4-1
    Рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    Характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Версия 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Версия 1.0)
    Дата 26.01.18
    Размер 342.8 KB
    Дата 26.01.18
    Размер 254.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for LE1M35Q705: TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.54...0.8 A - 380 V AC coil (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet : LE1 M35 D.O.L. starters (Версия 11)
    Дата 24.02.15
    Размер 3.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 01.06.15
    Размер 213 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.