Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Блок управления стандартный 1,25-5A 110-240В Класс 10 - трехфазный

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 834,65 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys U
    краткое название устройства
    LUCA
    тип устройства или его аксессуаров
    Стандартный блок управления
    специальная область применения продукта
    Требования к основной защите для пускателей двигателя: перегрузка и короткое замыкание
    совместимость изделий
    LUFC00
    LUFN..
    категория применения
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    мощность двигателя, кВт
    3 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    1.5 кВт в 400...440 V переменный ток 50/60 Гц
    2.2 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    диапазон уставок тепловой защиты
    1.25...5 А
    напряжение цепи управления
    110...220 V пост. ток
    110...240 V пер. ток
    Класс тепловой перегрузки
    Класс 10 - граничная частота: 40...60 Гц - термокомпенсация: -25...70 °C - соответствующий IEC 60947-6-2
    Класс 10 - граничная частота: 40...60 Гц - термокомпенсация: -25...70 °C - соответствующий UL 508
    Класс 20 - граничная частота: 40...60 Гц - термокомпенсация: -25...70 °C - соответствующий IEC 60947-6-2
    Класс 20 - граничная частота: 40...60 Гц - термокомпенсация: -25...70 °C - соответствующий UL 508
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Защита от замыкания на землю
    Ручной сброс
    Защита от перегрузки и короткого замыкания
    Защита от небаланса и обрыва фаз
    исполнение выключателя
    Втычной
    место монтажа
    Передняя сторона
    пределы напряжения цепи управления
    88...242 V для пост. ток цепь 110...220 V в рабочем режиме
    88...264 V для пер. ток цепь 110...240 V в рабочем режиме
    типовой потребляемый ток
    25 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12
    25 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32
    280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUB12
    280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUB32
    280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUB12
    280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUB32
    35 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12
    35 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32
    время срабатывания
    35 мс размыкание с LUB12 для цепь управления
    35 мс размыкание с LUB32 для цепь управления
    50 мс замыкание с LUB12 для цепь управления
    50 мс замыкание с LUB32 для цепь управления
    тип нагрузки
    3-фазный двигатель - охлаждение: с естественным охлаждением
    уставка срабатывания
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    600 В в соответствии с UL 508
    690 В соответствующий IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2
    безопасное разъединение цепи
    400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с IEC 60947-1
    400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с IEC 60947-1
    масса продукта
    0.135 кг
    Условия эксплуатации
    теплоотдача
    2 Вт для цепь управления с LUB12
    3 Вт для цепь управления с LUB32
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    3 мс
    immunity to voltage dips
    70 % 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11
    стандарты
    CSA C22.2 № 14 тип E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 тип E с межполюсной перегородкой
    сертификация продукта
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    степень защиты IP
    IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с IEC 60947-1
    IP20 прочие поверхности в соответствии с IEC 60947-1
    IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с IEC 60947-1
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая высота
    2000 м
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12
    960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12
    ударопрочность
    10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
    15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    2 gn 5...300 Гц силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6
    4 gn 5...300 Гц силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электростатическому разряду
    8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
    импульс напряжения без поглощения мощности
    1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2
    2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2
    устойчивость к радиополям
    10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4
    4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями
    10 В в соответствии с IEC 61000-4-6
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys U - Use in explosive atmospheres (Версия 04)
    Дата 23.01.19
    Размер 828.1 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    STD CONTROL (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 649.5 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 250.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Версия 1.0)
    Дата 22.02.19
    Размер 578.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LUB.+LUCA/LUCB/LUCC/LUCD - TeSys U power base + control units (Версия 14)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys U Power base + Control unit (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 179 KB
    End-of-Life Instructions TeSys U (Версия 1.0)
    Дата 15.11.16
    Размер 169.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 76.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys U, power base + control unit (Версия 2.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 189.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.