Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

1 переходник для цоколя 3p (NSX100/250)

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    184,73 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Адаптер
    краткое название устройства
    Адаптер
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact NSX
    Compact - Compact NSX DC
    наименование автоматического выключателя
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    описание полюсов
    3P
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Втычной
    [In] номинальный ток
    250 А
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Adapter for 3P plug-in base; NSX100-250 circuit breaker accessory (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet for the Adapter for plug in base NSX100-250 A, FPower NSX and GV7 (Версия 06)
    PowerTag NSX (Версия 01)
    Дата 07.01.19
    Размер 4.5 MB
    Plug-in base NSX100-250 A (Версия 10)
    Дата 18.12.18
    Размер 5.8 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.03.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Withdrawable kit for Compact NSX 400/630A (4P) (Версия 2.0)
    Дата 20.07.17
    Размер 246.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.