Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Расцепитель напряжения, независимый MX 525В 50Гц и 600В 60Гц

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 049,16 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    MX
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    тип расцепителя напряжения
    Независимый расцепитель
    напряжение цепи управления
    600 V пер. ток
    525 В пер. ток
    Дополнительные характеристики
    тип сигнала управления
    Импульсная
    Нерперывная
    длительность импульса
    >= 20 мс
    пороговое напряжение срабатывания
    0,7...1,1 х Un - во время отключение время
    подаваемая пусковая мощность
    30 W
    исполнение выключателя
    Стационарный
    время выполнения команды выключателем
    50 ms
    клеммный блок
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX SHUNT RELEASE (Версия 1.0)
    Дата 15.01.18
    Размер 740.9 KB
    Дата 15.01.18
    Размер 546.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MN / MX (Версия 08)
    Дата 08.01.19
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.03.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.