Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   ComPact NSX
Изображение LV430431 Schneider Electric

LV430431

Green premium brand logo
Изображение LV430431 Schneider Electric
  • 1 577,88 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    NSX100...250
    Тип продукта
    Расцепитель
    диапазон совместимости
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    Область применения
    Распределение
    Описание полюсов
    3P
    Описание защищенных полюсов
    3t
    Тип сети
    Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    наименование расцепителя
    TM-D
    Технология расцепителя
    Термомагнитный
    защитные функции блока управления
    LI
    тип защиты
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    номинальный ток расцепителя
    125 А в 40 °C
    Дополнительные характеристики
    Исполнение выключателя
    Стационарный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V Переменный ток 50/60 Гц
    уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени
    Регулируемый
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,7...1 x In
    задание длительной задержки срабатывания
    Фиксированный
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    120…400 с в 1,5 x In
    15 с в 6 x Ir
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    Фиксированный
    [Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании
    1250 A
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    Сертификаты
    Морское исполнение
    EAC
    CCC
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский6
    • английский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Версия 1.9)
    Описание
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Размер 71.5 MB
    Дата 10.02.20
    Описание
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 01)
    Описание
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.2 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    zip
    485.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 25.09.13
    Файлы в документе
    zip
    485.7 KB
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 05.01.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LV430431 : 3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LV430431 : 3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    LV430431 : 3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    3П3T TM125D Расцепитель для NSX160/250
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.