Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Unica
Изображение MGU3.106.18 Schneider Electric

MGU3.106.18

Green premium brand logo
Изображение MGU3.106.18 Schneider Electric
  • 80,96 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Range of product
    Unica
    название
    Unica (стандартный дизайн)
    Тип продукта
    Выключатель
    Комплектация изделия
    Механизм
    функция выключателя
    1-полюсн. на 1 направление
    Область применения
    Управление
    цветовой оттенок
    Белый
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    10 A в 250 В Переменный ток 50/60 Гц
    электрическая износостойкость
    40000 циклы, cos phi = 0,6
    сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    минимальная отключающая способность
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
    Условия эксплуатации
    Управление импульсным реле
    изоляционное расстояние
    > 3 mm
    исполнительное устройство
    Кнопка
    Количество модулей
    1 модуль
    Соединения – клеммы
    Безвинтовые зажимы
    сечение кабеля
    0…2,5 мм² жесткий кабель
    0…2,5 мм² гибкий кабель
    материал
    ASA + PC: центре пластины
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины
    режим фиксации
    Защёлкивание
    Ширина
    22,5 мм
    Высота
    45 мм
    Глубина
    34 мм
    Глубина встраивания
    22 мм
    Вес
    0,0173 кг
    Рабочая температура
    25…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    0…50 °C
    Стандарты
    Директива по низковольтному оборудованию
    Директива по ЭМС
    EN 60669-1
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень защиты IK
    IK01
    Характеристики окружающей среды
    Аммиак
    Спирт
    Бензин
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Белизна
    Ацетон
    Масло
    Стойкий к УФ
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • русский3
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.106.18 : MGU3.106.18_REACH_DECLARATION
    Описание
    MGU3.106.18_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    MGU3.106.18_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.106.18 : MGU3.106.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MGU3.106.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    MGU3.106.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.106.18 : MGU3.106.18_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MGU3.106.18_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    MGU3.106.18_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /