Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Unica
Изображение MGU3.486.18 Schneider Electric

MGU3.486.18

Green premium brand logo
Изображение MGU3.486.18 Schneider Electric
  • 272,41 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    название
    Unica (стандартный дизайн)
    Тип продукта
    Гнездо для громкоговорителя
    Комплектация изделия
    Механизм
    цветовой оттенок
    Белый
    Дополнительные характеристики
    Номер розетки (гнезда)
    1
    Количество модулей
    2 модуля
    соединения – клеммы
    2 фиксация нажатием
    режим фиксации
    Защёлкивание
    материал
    ASA + PC: центре пластины
    Глубина
    37 мм
    Ширина
    45 мм
    Высота
    45 мм
    Вес
    0,015 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень защиты IK
    IK01
    Рабочая температура
    15…30 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    0…35 °C
    Характеристики окружающей среды
    Стойкий к УФ
    Масло
    Бензин
    Белизна
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Спирт
    Аммиак
    Ацетон
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • русский3
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.486.18 : MGU3.486.18_REACH_DECLARATION
    Описание
    MGU3.486.18_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    MGU3.486.18_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.486.18 : MGU3.486.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MGU3.486.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    MGU3.486.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU3.486.18 : MGU3.486.18_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MGU3.486.18_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    MGU3.486.18_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /