Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Unica
Изображение MGU66.103.2M3 Schneider Electric

MGU66.103.2M3

Green premium brand logo
Изображение MGU66.103.2M3 Schneider Electric
  • 1 447,53 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Unica
    Область применения
    Монтаж
    Тип продукта
    Рамка
    название
    Unica Top
    Количество модулей
    3 модуля
    режим фиксации
    Защёлкивание
    оттенок цвета накладки
    Венге
    декоративный цвет
    Графит
    Дополнительные характеристики
    материал
    ASA + PC: промежуточная часть
    Сплав zamak: рамка
    Стандарты
    EN 60669-1
    Высота
    118 мм
    Ширина
    80 мм
    Глубина
    13,7 мм
    Вес
    0,745 кг
    Сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK01
    Степень защиты IP
    IP20
    Характеристики окружающей среды
    Масло
    Бензин
    Жидкое мыло
    Белизна
    Аммиак
    Спирт
    Жидкий стеклоочиститель
    Стойкий к УФ
    Ацетон
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • русский3
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU66.103.2M3 : MGU66.103.2M3_REACH_DECLARATION
    Описание
    MGU66.103.2M3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    MGU66.103.2M3_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU66.103.2M3 : MGU66.103.2M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MGU66.103.2M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    MGU66.103.2M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU66.103.2M3 : MGU66.103.2M3_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MGU66.103.2M3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    MGU66.103.2M3_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /