Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Merten D-Life
Изображение MTN4564-6034 Schneider Electric

MTN4564-6034

Изображение MTN4564-6034 Schneider Electric
MTN4564-6034

MERTEN D-Life ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА д/2-х модульных разъемов, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • 766,02 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Merten System Design
    Название
    System Design
    Тип продукта
    Лицевая накладка
    Назначение продукта
    Модульный гнездовой разъем
    Цветовой оттенок
    Антрацит
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    modular jack
    материал
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    Режим фиксации
    Вставляется
    Тип монтажа
    Утопленный
    Ширина
    71 мм
    Высота
    23 мм
    Ширина
    71 мм
    Условия эксплуатации
    Характеристики окружающей среды
    Пылезащитный
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    17 г
    Высота упаковки 1
    2,3 см
    Ширина упаковки 1
    7,1 см
    Длина упаковки 1
    7,1 см
    Вес упаковки 2
    114 г
    Вес упаковки 3
    3,14 кг
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • русский1
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MTN4564-6034 : MTN4564-6034_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MTN4564-6034_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 26.11.20
    Описание
    MTN4564-6034_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.