Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   KNX
Изображение MTN628160 Schneider Electric
Снято с производства

MTN628160

Green premium brand logo
Изображение MTN628160 Schneider Electric
Снято с производства
MTN628160
Green premium brand logo

SD, 2-кнопочный выключатель PLUS, АЛЮМ

Показать дополнительные характеристики
нет заменя для MTN628160. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • 4 011,27 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    KNX
    название
    Antique
    Artec
    Trancent
    Тип продукта
    Кнопка
    Тип шины
    KNX
    оттенок цвета
    Алюминий
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    количество функциональных клавиш
    5
    Индикатор наличия напряжения
    Светодиод
    место маркировки
    Маркировка на держателе
    материал
    Пластик
    обработка поверхности
    Лакированная
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский4
    • английский8
    • французкий2
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Push-button plus, Artec/Antik/Trancent (Версия 0)
    Описание
    None
    prp.document.label.format pdf
    Размер 548 KB
    Дата 06.08.08
    Описание
    None
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MTN6281xx_CAD_2013_40 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    zip
    393.8 KB
    pdf
    62.1 KB
    dwg
    25.8 KB
    dxf
    25.8 KB
    dwg
    6.8 KB
    dxf
    6.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 610.1 KB
    Дата 01.10.13
    Файлы в документе
    zip
    393.8 KB
    pdf
    62.1 KB
    dwg
    25.8 KB
    dxf
    25.8 KB
    dwg
    6.8 KB
    dxf
    6.8 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 01.09.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 137.9 KB
    Дата 16.03.08
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MTN628160 : MTN628160_REACH_DECLARATION
    Описание
    MTN628160_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    MTN628160_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MTN628160 : MTN628160_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MTN628160_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    MTN628160_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 24.05.13
    Руководство пользователя по системе
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Push-button plus, Artec/Antik/Trancent (Версия 0)
    Описание
    None
    prp.document.label.format pdf
    Размер 773.3 KB
    Дата 07.08.08
    Описание
    None
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 192.4 KB
    Дата 02.09.16
    Техническая документация
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 88.3 KB
    Дата 17.03.10
    Описание
    Product datasheet
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 250.3 KB
    Дата 24.05.13
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.