Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   EasyPact MVS
Изображение MVS40N3MW5L Schneider Electric

MVS40N3MW5L

Изображение MVS40N3MW5L Schneider Electric
MVS40N3MW5L

EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    EasyPact MVS
    Серия
    EasyPact
    Наименование продукта
    MVS40N
    Краткое название устройства
    MVS40N
    Тип продукта
    Выключатель
    Область применения
    Распределение
    Описание полюсов
    3P
    Описание защищенных полюсов
    3P 3d
    Тип сети
    Переменный ток
    код отключающей способности
    N
    Соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Категория применения
    Category B
    наименование расцепителя
    ET5S
    Технология расцепителя
    Электронный
    номинальный ток расцепителя
    4000 А
    Дополнительные характеристики
    Частота сети
    50/60 Гц
    Тип привода
    Управляемый вручную
    Исполнение выключателя
    Выкатной
    Монтажная опора
    Нижняя панель
    Рейка
    тип соединения
    Горизонт.
    Вертикальный
    Местоположение подключения
    Сзади
    [In] номинальный ток
    4000 А в 40 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Номинал ТТ автоматического выключателя
    4000 А
    отключающая способность
    55 кА Icu в 220...440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    55 кА (Ics) в 220...440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    механическая износостойкость
    20000 циклы (с обслуживанием) в соответствии с IEC 60947-2
    10000 циклы (без обслуживания) в соответствии с IEC 60947-2
    электрическая износостойкость
    Category B: 5000 циклы 440 V Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2
    Category B: 2500 циклы 690 V Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2
    Межполюсный шаг
    115 мм без расширителя
    индикатор положения контакта
    Да
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    121 кА (Icm) в 220...440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    42 кА (1 с) в 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    55 кА (1 с) в 220...440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    30 кА (3 с) в 440/690 B Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    защитные функции блока управления
    LSI
    Тип защиты
    Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
    Мгновенная защита от короткого замыкания
    индикация аварии
    Перегрузка
    Внутренний сбой
    Короткое замыкание
    уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени
    9 регулируем. настроек
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,4...1 x In
    задание длительной задержки срабатывания
    9 регулируем. настроек
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    0,5…24 с в 6 x Ir
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    9 регулируем. настроек
    [Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании
    1.5...10 x Ir
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    5 регулируем. настроек
    [tsd] уставка выдержки времени при коротком замыкании
    100…400 мс
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    9 регулируем. настроек
    уставка тока мгновенного срабатывания
    2...15 x In
    OFF
    логическая селективность ZCI
    С
    номинальный диапазон датчика тока
    1000/4000 A
    maximum breaking time
    25 мс
    maximum closing response time
    70 мс
    Высота
    439 мм
    Ширина
    441 мм
    Глубина
    395 мм
    Вес
    90 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60947-2
    Сертификаты
    МЭК
    CCS
    CCC
    ГОСТ
    Степень защиты IP
    IP40
    степень загрязнения
    4 в соответствии с IEC 60664-1
    Рабочая температура
    -5…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C Без расцепителя
    -25…85 °C С расцепителем
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский3
    • английский8
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 23.1 MB
    Дата 11.12.17
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 17.3 MB
    Дата 13.11.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.3 MB
    Дата 29.06.18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 399.3 KB
    Дата 30.05.18
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 13 MB
    Дата 26.01.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MVS40N3MW5L : EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    Описание
    EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MVS40N3MW5L : EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    Описание
    EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 223.6 KB
    Дата 19.04.12
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 286.4 KB
    Дата 24.05.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 510.6 KB
    Дата 28.03.13
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.