Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Датчики NetBotz
Изображение NBES0308 Schneider Electric

NBES0308

Изображение NBES0308 Schneider Electric
NBES0308

Кабель-датчик утечки NetBotz — 20 футов (610 см)

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Описание
    Предназначен для раннего обнаружения жидкости по всей длине датчика в ЦОДе или в телекоммутационном помещении. Совместим с отдельными устройствами NetBotz.
    Название модели
    Кабель-датчик утечки NetBotz — 20 футов (610 см)
    Включает
    Кабельные стяжки
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Масса нетто
    0.44 кг.
    Максимальная высота
    70.0 mm
    Максимальная ширина
    171.0 mm
    Максимальная глубина
    161.0 mm
    Масса брутто
    0.52 кг.
    Высота в упаковке
    71.0 mm
    Ширина в упаковке
    234.0 mm
    Глубина в упаковке
    163.0 mm
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 45 °C
    Температура хранения
    -15 - 65 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NetBotz Rope Leak Sensor (NBES0308) Installation Instructions (Версия 0)
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NetBotz Compatibility Matrix (Версия 8)
    Дата 19.02.19
    Размер 428.3 KB
    Дата 19.02.19
    Размер 2.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NetBotz China CCC Exemption Certificate (Версия 0)
    Дата 01.11.17
    Размер 360.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.