Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SF
Изображение NSYAECPFLT25 Schneider Electric

NSYAECPFLT25

Green premium brand logo
Изображение NSYAECPFLT25 Schneider Electric
NSYAECPFLT25
Green premium brand logo

Мембраны типа FL21 T25

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    604,30 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Тип продукта или компонента
    Диафрагма для ввода кабеля
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    Область применения
    Универсальный
    Совместимость серий продукта
    Spacial S3D компактный шкаф
    Spacial CRN компактный шкаф
    Spacial SF сборный шкаф
    состав устройства
    1 оболочка
    1 фиксаторы
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    Монтажная опора
    Плата кабельного ввода
    материал
    ТПЭ (термопластичный эластомер)
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    Total cable entry number
    25
    количество вводов кабеля
    4 5…7 мм
    4 8…12 мм
    4 14…20 мм
    12 10…14 мм
    1 20…26 мм
    высота
    30 мм
    ширина
    Внешний: 214 мм
    Центр фиксации: 194 мм
    глубина
    Центр фиксации: 62 мм
    Внешний: 88 мм
    Цвет
    Серый (RAL 7035)
    Вес
    0,32 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP66
    Огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    Рабочая температура
    -40…100 °C
    характеристики окружающей среды
    Маслонепроницаемый в соответствии с UL 157 FIMKO
    Стойкий к УФ
    Атмосферостойкий
    Огнестойкость в соответствии с UL 94 V0
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 16.04.19
    Размер 1.3 GB
    membrane for cable entrances FL 21 T25 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.14
    Размер 300.7 KB
    Дата 23.01.14
    Размер 312.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYAECPFLT25: Spacial - Cable entry membrane type FL21 with 27 entrances IP66 (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Selection guide - Cable entries (Версия 2.0)
    Дата 03.10.16
    Размер 8.4 MB
    Дата 03.10.16
    Размер 5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.