Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYAEUBU41SC Schneider Electric

NSYAEUBU41SC

Green premium brand logo
Изображение NSYAEUBU41SC Schneider Electric
NSYAEUBU41SC
Green premium brand logo

Каркас сопряжения S3D 435x185

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    877,18 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для сопряжения
    Тип продукта
    Соединительная рама
    application
    Универсальный
    Место монтажа
    Сторона соединения 2 шкафов
    Совместимость серий продукта
    Spacial S3D компактный шкаф
    Spacial CRN компактный шкаф
    состав устройства
    1 соединительная рама
    фиксаторы
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Соединительная рама: полиэфир, наполненный стекловолокном
    Вес
    1,05 кг
    способ установки
    Винтом
    высота
    435 мм
    ширина
    185 мм
    глубина
    19,5 мм
    Степень защиты IP
    IP66
    монтажный диаметр
    0 мм
    6 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical instruction sheet for coupling frame (Версия 0)
    Дата 01.01.10
    Размер 18.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.