Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Climasys CA
Изображение NSYCAG125LPF Schneider Electric

NSYCAG125LPF

Изображение NSYCAG125LPF Schneider Electric
NSYCAG125LPF

Выпускная решетка 125х125мм, IP54

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    297,53 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    ClimaSys
    Product
    ClimaSys CA
    Совместимость серий продукта
    ClimaSys CV вентилятор
    Тип продукта или компонента
    Выпуская решетка
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Назначение аксессуара/отдельной детали
    Система вентиляции ClimaSys
    режим фиксации
    Закреплены
    Винтами
    состав устройства
    1 опорная рама
    1 внешняя часть
    1 синтетический стандартный фильтр G2 M1
    Дополнительные характеристики
    Материал
    Отливаемый термопластик (ASA PC)
    цвет
    Внешняя часть: серый (RAL 7035)
    размеры выреза
    125 x 125 мм
    высота
    Внешний: 170 мм
    ширина
    Внешний: 150 мм
    глубина
    Внешний: 15 мм
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 710 B
    Дата 28.05.13
    Размер 182.1 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 712 B
    Дата 28.05.13
    Размер 60.8 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCAG125LPF: outlet grille plast cut out 125x125mm ext dim 137x117mm IP54 (Версия 2.0)
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCAG125LPF (Версия 1.0)
    Дата 22.09.11
    Размер 127.5 KB
    Outlet grille cut-out 125x125mm (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 2.2 MB
    Дата 17.01.14
    Размер 1.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outlet grille cut-out 125x125mm (Версия 02)
    Дата 31.01.12
    Размер 39.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 22.09.11
    Размер 159 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 8.1.3)
    Дата 26.09.19
    Размер 90.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.