Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   ClimaSys CR
Изображение NSYCR100WU1C Schneider Electric

NSYCR100WU1C

Изображение NSYCR100WU1C Schneider Electric
  • 3 041,42 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    ClimaSys
    Наименование продукта
    ClimaSys CR
    Тип продукта
    Резистивный нагреватель
    Диапазон мощности
    100 Вт
    входное напряжение
    12...24 В Постоянный ток
    электрическое соединение
    4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм²
    Дополнительные характеристики
    Рабочее положение
    Вертикальный
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    Степень защиты IP
    IP20
    Класс изоляции
    Класс II
    Сертификаты
    VDE
    UL
    Материал
    Корпус: экструдированный алюминий
    Cover: plastic
    высота
    150 мм внешний:
    Ширина
    60 мм внешний:
    Глубина
    90 mm external:
    Условия эксплуатации
    Требуется электрическая защита
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Воздухонепроницаемый корпус
    Режим фиксации
    Защелками
    Монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    360 г
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки14
    • русский6
    • английский11
    • испанский5
    • французкий4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Версия 1.0)
    Описание
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    Описание
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Версия Release 1.0)
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Файлы в документе
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Описание
    Thermal management system. ClimaSys DT and EffiClima inside
    prp.document.label.format zip
    Размер 56.5 MB
    Дата 01.02.17
    Файлы в документе
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Описание
    Thermal management system. ClimaSys DT and EffiClima inside
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 182.1 MB
    Дата 28.05.13
    Файлы в документе
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 60.8 MB
    Дата 28.05.13
    Файлы в документе
    Resist.heat.Insul.100W, 12-24V (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 MB
    Дата 24.01.14
    Файлы в документе
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.1 MB
    Дата 16.03.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCR100WU1C : NSYCR100WU1C_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYCR100WU1C_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    NSYCR100WU1C_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCR100WU1C : Нагреватель 90ВТ 24В
    Описание
    Нагреватель 90ВТ 24В
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    Нагреватель 90ВТ 24В
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYCR100WU1C : Нагреватель 90ВТ 24В
    Описание
    Нагреватель 90ВТ 24В
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    Нагреватель 90ВТ 24В