Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Climasys CR
Изображение NSYCR100WU3C Schneider Electric

NSYCR100WU3C

Изображение NSYCR100WU3C Schneider Electric
NSYCR100WU3C

НАГРЕВАТЕЛЬ 90ВТ 400В

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 659,89 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    ClimaSys
    Наименование продукта
    ClimaSys CR
    Тип продукта
    Резистивный нагреватель
    диапазон мощности
    100 Вт
    входное напряжение
    270...420 В переменный ток 50/60 Гц
    электрическое соединение
    4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм²
    Дополнительные характеристики
    Рабочее положение
    Вертикальный
    Рабочая температура
    -40…70 °C
    Степень защиты IP
    IP20
    Класс изоляции
    Класс II
    Сертификаты
    VDE
    UL
    материал
    Корпус: экструдированный алюминий
    Крышка: пластик
    высота
    Внешний: 150 мм
    ширина
    Внешний: 60 мм
    глубина
    Внешний: 90 мм
    Условия эксплуатации
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Требуется электрическая защита
    Воздухонепроницаемый корпус
    режим фиксации
    Защелками
    Монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Resist.heat.Insul.100W,270-420V (Версия 1.0)
    Дата 24.01.14
    Размер 1,014.2 KB
    Дата 24.01.14
    Размер 274.1 KB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 710 B
    Дата 28.05.13
    Размер 182.1 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCR100WU3C: ClimaSys PTC heating resistance 100W,270-420V insulate (Версия 2.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 712 B
    Дата 28.05.13
    Размер 60.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSTRUCTIONS COVERED HEATERS (Версия 1.0)
    Дата 16.03.15
    Размер 3.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 8.1.3)
    Дата 26.09.19
    Размер 90.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.