Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial SM:
Изображение NSYDPA5 Schneider Electric

NSYDPA5

Green premium brand logo
Изображение NSYDPA5 Schneider Electric
  • 62,22 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Тип продукта
    Карман для документов
    Application
    Для установки электрооборудования
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Место монтажа
    На двери
    совместимость серий продукта
    Thalassa все шкафы
    Spacial все шкафы
    состав устройства
    1 карман для документов
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    PS (полистирол)
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    способ установки
    Самоклеящ. лента
    Высота
    174 мм
    Ширина
    188 мм
    Глубина
    22 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский5
    • английский7
    • испанский3
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Версия 1.0)
    Описание
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    Описание
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Версия Release 1.0)
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A5 plastic document pocket D22 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 392.3 KB
    Дата 14.01.14
    Файлы в документе
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYDPA5 : NSYDPA5_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYDPA5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYDPA5_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYDPA5 : NSYDPA5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYDPA5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYDPA5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYDPA5 : NSYDPA5_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYDPA5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYDPA5_ROHS_DECLARATION
    Страницы каталога
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 9.3 MB
    Дата 28.03.19
    Файлы в документе
    pdf
    3 MB
    pdf
    6.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.