Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial SF
Изображение NSYEC1651 Schneider Electric

NSYEC1651

Green premium brand logo
Изображение NSYEC1651 Schneider Electric
NSYEC1651
Green premium brand logo

2-х модульная Плата кабельного ввода SF 1600x500

Показать дополнительные характеристики
  • 2 107,64 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Тип продукта
    Плата кабельного ввода
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    Application
    Для установки электрооборудования
    Совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Место монтажа
    Низ шкафа
    тип кабельного сальника
    Стандарт
    кабельный ввод
    1 ввод
    состав устройства
    фиксаторы
    1 плата
    самозатухающее самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    Высота
    30 мм
    Ширина
    Номинальн.: 1600 мм
    Полезный: 1416 мм
    Глубина
    Номинальн.: 500 мм
    Толщина
    1,5 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский3
    • английский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYEC1651 : NSYEC1651_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYEC1651_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    NSYEC1651_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYEC1651 : NSYEC1651_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYEC1651_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    NSYEC1651_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYEC1651 : NSYEC1651_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYEC1651_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    NSYEC1651_ROHS_DECLARATION
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /