Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial S3D
Изображение NSYMM33 Schneider Electric

NSYMM33

Green premium brand logo
Изображение NSYMM33 Schneider Electric
  • 172,48 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Тип продукта
    Монтажная плата
    Application
    Для установки электрооборудования
    For enclosure nominal dimensions
    300 ммW: 300 мм
    Место монтажа
    Ползун с уступом
    Непосредственное крепление на задних штифтах
    Описание монтажной платы
    Сплошной
    Совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Завинчено на задних штифтах - тип винта M8
    Фиксирующий элемент
    допустимая нагрузка
    60 кг
    Высота
    250 мм
    Ширина
    250 мм
    Глубина
    125 мм
    Толщина
    1,8 мм
    Вес
    0,91 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский5
    • английский7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 GB
    Дата 16.04.19
    prp.document.label.format stp
    Размер 192.3 KB
    Дата 05.06.18
    Plain mount. plate 300X300 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 373.9 KB
    Дата 23.01.14
    Файлы в документе
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMM33 : NSYMM33_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYMM33_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMM33_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMM33 : NSYMM33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYMM33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMM33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMM33 : NSYMM33_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYMM33_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMM33_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.