Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial SM:
Изображение NSYMP1212 Schneider Electric

NSYMP1212

Green premium brand logo
Изображение NSYMP1212 Schneider Electric
  • 3 875,87 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Тип продукта
    Монтажная плата
    Application
    Для установки электрооборудования
    For enclosure nominal dimensions
    1200 ммW: 1200 мм
    Описание монтажной платы
    Сплошной
    Совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    состав устройства
    1 монтажная плата
    2 транспортировочные полозья
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующие кронштейны
    допустимая нагрузка
    500 кг промежуточное положение
    600 кг тыльная часть шкафа
    Высота
    Центры фиксации: 1050 мм
    Номинальн.: 1200 мм
    Реальный: 1097 мм
    Ширина
    Центры фиксации: 1050 мм
    Номинальн.: 1200 мм
    Реальный: 1096 мм
    Глубина
    27 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский5
    • английский9
    • испанский3
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.4 MB
    Дата 07.03.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial SF/SM mounting plate - H1200xW1200 mm (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    pdf
    616.2 KB
    stp
    2.7 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 3.3 MB
    Дата 07.07.17
    Файлы в документе
    pdf
    616.2 KB
    stp
    2.7 MB
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 331.1 KB
    Дата 07.07.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMP1212 : NSYMP1212_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYMP1212_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMP1212_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMP1212 : NSYMP1212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYMP1212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMP1212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMP1212 : NSYMP1212_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYMP1212_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    NSYMP1212_ROHS_DECLARATION
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.