Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spare Parts
Изображение NSYMPD46T Schneider Electric

NSYMPD46T

Green premium brand logo
Изображение NSYMPD46T Schneider Electric
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта
    Дверь не на полную высоту
    Application
    Секционирование
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Место монтажа
    Передний
    Совместимость серий продукта
    Spacial SFM
    состав устройства
    1 укороченная дверь
    2 вертикальный усиленный каркас
    3 петли
    1 накладка замка и вставка два ригеля 3мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Дверь: стекло Securit
    Дверь: листовая сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    Тип замка
    Два ригеля 3 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Наружный прозрачный
    Открытие двери
    Угол открытия 180 гр. (120 °)
    Высота
    Номинальн.: 400 мм
    Реальный: 394 мм
    Ширина
    Номинальн.: 600 мм
    Реальный: 569 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Partial door glazed 1x6 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    dwg
    157.6 KB
    dxf
    1.4 MB
    wmf
    33.4 KB
    pdf
    142.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.7 MB
    Дата 01.07.10
    Файлы в документе
    dwg
    157.6 KB
    dxf
    1.4 MB
    wmf
    33.4 KB
    pdf
    142.8 KB
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMPD46T : Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMPD46T : Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYMPD46T : Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Spacial SF transparent door - 400x600 mm
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /