Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Thalassa PLS
Изображение NSYPLSC2754A Schneider Electric

NSYPLSC2754A

Green premium brand logo
Изображение NSYPLSC2754A Schneider Electric
NSYPLSC2754A
Green premium brand logo

Индикаторная коробка PLS НЕ ПРОЗРАЧН 270X540X230

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Thalassa
    Наименование продукта
    Thalassa PLS
    Краткое название устройства
    PLS
    Enclosure type
    Универсальный
    Category
    Изолирующий модульный блок
    Nominal height
    270 мм
    Nominal width
    540 мм
    Nominal depth
    230 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 крышка: на корпусе
    1 задняя часть: на корпусе
    зажимные винты
    тип корпуса
    Цельный литой
    тип передней крышки
    Верхняя плоская крышка
    тип замка
    Винт со шлицем
    Дополнительные характеристики
    съёмные части
    Крышка зажимной винт
    материал
    Крышка: поликарбонат
    Задняя часть: полиэфир, усиленный стекловолокном
    цвет
    Корпус: серый (RAL 7032)
    Стандарты
    МЭК 62208
    NEMA классификация 13
    NEMA 4X
    Сертификаты
    UL
    Условия эксплуатации
    класс электроизоляции
    Класс II
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с IEC 62262
    Огнестойкость
    960 °C в соответствии с МЭК 62208
    Температура окружающей среды при хранении
    -30…120 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate-BV-IEC/EN62208 Thalassa PLS Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 12.09.09
    Размер 354.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-THALASSA PLS (Версия 2.0)
    Дата 27.10.16
    Размер 295.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.