Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYPMP800DLM Schneider Electric

NSYPMP800DLM

Green premium brand logo
Изображение NSYPMP800DLM Schneider Electric
NSYPMP800DLM
Green premium brand logo

Сплошная плата S3D Д 150х800мм

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    370,22 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Тип продукта
    Монтажная плата
    Application
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    Место монтажа
    На крепежных опорах конструкции шасси
    Описание монтажной платы
    Сплошной
    Совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    состав устройства
    2 монтажная плата
    фиксаторы
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Винтами - тип винта M8
    высота
    Номинальн.: 150 мм
    Реальный: 149 мм
    ширина
    Номинальн.: 800 мм
    708 мм
    глубина
    Реальный: 20 мм
    Толщина
    2 мм
    отличительные особенности
    Для крепления немодульного устройства
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 16.04.19
    Размер 1.3 GB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 753.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.