Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYS3D12840T Schneider Electric

NSYS3D12840T

Green premium brand logo
Изображение NSYS3D12840T Schneider Electric
NSYS3D12840T
Green premium brand logo

Шкаф S3D с прозрачной дверью 12х8х4

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    7 864,47 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3D
    Application
    Универсальный
    Category
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1200 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    400 мм
    тип двери
    Стеклянный
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    состав устройства
    1 корпус
    2 плата кабельного ввода
    1 дверь
    1 замок
    Дополнительные характеристики
    body type
    Цельный корпус
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода винтами
    материал
    Корпус: сталь
    Дверь: сталь и безопасное стекло
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    DNV
    CUL
    LR
    BV
    GL
    UL
    Вес
    48 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Enclosure S3D 1200x800x400 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.10
    Размер 253.1 KB
    CAD Drawing Package for Spacial S3D Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 04.04.13
    Размер 89.7 MB
    Дата 04.04.13
    Размер 525 B
    S3D glazed door.H1200xW800xD400 (Версия 1.0)
    Дата 08.01.14
    Размер 5.8 MB
    Дата 08.01.14
    Размер 2.3 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - S3D 1 glazed door without mounting plate H1200xW800xD400 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYS3D12840T: Spacial S3D tspt door w/o mount.plate. H1200xW800xD400 IP66 IK08 RAL7035. (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D WM enclosures (Версия 2)
    Дата 14.11.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial S3D (Версия 1.0)
    Дата 31.03.10
    Размер 89 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.