Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYS3D32515 Schneider Electric

NSYS3D32515

Green premium brand logo
Изображение NSYS3D32515 Schneider Electric
NSYS3D32515
Green premium brand logo

Шкаф S3D 300х250х150

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 402,32 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3D
    Application
    Универсальный
    Category
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    300 мм
    номинальная ширина шкафа
    250 мм
    номинальная глубина шкафа
    150 мм
    тип двери
    Дверь
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    состав устройства
    1 корпус
    1 дверь
    1 замок
    1 плата кабельного ввода
    Дополнительные характеристики
    body type
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
    Цельный корпус
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Замок с 3 мм двойной запорной планкой
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Панель муфт кабельного ввода винтами
    материал
    Сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    BV
    UL
    CUL
    LR
    GL
    DNV
    Вес
    3,48 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Spacial S3D Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 04.04.13
    Размер 89.7 MB
    Дата 04.04.13
    Размер 525 B
    DXF Drawings for Enclosure S3D 300x250x150 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.10
    Размер 227.7 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - S3D plain door without mounting plate H300xW250xD150 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYS3D32515: Spacial S3D plain door w/o mount.plate. H300xW250xD150 IP66 IK10 RAL7035. (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D WM enclosures (Версия 2)
    Дата 14.11.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.